Systemreferenz
Greifer für Schwungrad
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
        Herausforderung
      
Bei der automatisierten Montage von einem Schwungradgehäuse musste ein Greifer das Bauteil aufnehmen und anschließend am Motorblock montieren. Besondere Herausforderungen waren dabei die hohe Teilevielfalt sowie das Vormontieren der Gehäuse.
        Lösung
      
Die Lösung war ein flexibler Greifer für verschiedene Werkstücktypen. Integriert wurden zwei Druckluftschrauber, welche das Bauteil mit einem definierten Drehmoment am Motorblock verschrauben.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP40 IP40
 Pneumatisch Pneumatisch
 Innengreifen Innengreifen
 Positionserhalt über Klemmelement Positionserhalt über Klemmelement
                Technische Daten
              
| Antriebsart | pneumatisch | 
| Greifkraft max. | 3200 [N] | 
| Greifkonzept | Formschluss | 
| Greifsicherung | Feder | 
| Hub max. | 200 [mm] | 
| IP Klasse | IP40 | 
| Systemgewicht | 62 [kg] | 
| Werkstückgewicht max. | 20 [kg] | 
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] | 
      Verbaute Standardkomponenten